- Η ευθύνη μας
- Οι αρχές και οι αξίες μας
- Ιδρυμα Legrand
- Πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια
- Υποστηριζόμενη διαβίωση
- Μειώνοντας το περιβαλλοντικό ίχνος
- Προϊόντα υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων
- Αναφορά Αντιδεοντολογικής Συμπεριφοράς
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ LEGRAND
Το να ζει κανείς μια ασφαλή, ευτυχισμένη ζωή στο σπίτι του, αυτό δεν επιθυμεί ο καθένας μας; Και εκτός από επιθυμία είναι και δικαίωμα. Η Legrand παρέχει καινοτόμες λύσεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσουμε αυτό το δικαίωμα με τα πρώτα σημάδια της ηλικίας. Γι' αυτό προωθούμε την υποστήριξη στο σπίτι και την παροχή βοήθειας σε εκείνους που φροντίζουν τους ηλικιωμένους.
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ATOMΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Καθώς γερνάμε, αποκτάμε προβλήματα στη μετακίνηση, τον προσανατολισμό, τη μνήμη και την όραση. Κάθε χρόνο περισσότεροι από δύο εκατομμύριο άνθρωποι άνω των 65 ετών υφίστανται πτώσεις, στο 80%των περιπτώσεων μέσα στο σπίτι και κυρίως στο μπάνιο. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι τραυματισμού ή θανάτου από ατυχήματα που προκαλούνται από πυρκαγιά ή εισπνοή αερίου, ωστόσο σε μικρότερη έκταση.
Ένα σπίτι εξοπλισμένο εξαρχής με έξυπνες λύσεις θα βοηθήσει τα άτομα που έχουν χάσει την ανεξαρτησία τους να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια αυξάνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των ίδιων και των οικογενειών τους.
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ LEGRAND ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Οι λύσεις της Legrand είναι εύκολο να ενσωματωθούν χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε σημαντική εργασία στην εγκατάσταση του φωτισμού
Φωτισμός σημείων όπου μπορεί να συμβεί ατύχημα:
Δημιουργία φωτισμένων διαδρομών με διακόπτες, φωτισμό όδευσης και ανιχνευτές κίνησης που ανάβουν το φως αυτόματα με την ανίχνευση παρουσίας
Ευκολότερη πρόσβαση στον έλεγχο φωτισμού:
Διακόπτες και πρίζες με φωτεινό δακτύλιο, πιο ξεκάθαρη αναγνώριση με έντονα πλαίσια και πλήκτρα
Έλεγχος με μία μόνο κίνηση (αποφυγή άσκοπων κινήσεων):
Δημιουργία σεναρίων για έλεγχο φώτων, ρολών, θερμοκρασίας με διακόπτες σεναρίων και κεντρικό έλεγχο από ένα σημείο ή τηλεκοντρόλ
Ανιχνευτής κίνησης
Αυτόματο άναμμα / σβήσιμο των φώτων
Διακόπτης με φωτεινό δακτύλιο
Εύκολος εντοπισμός του πλήκτρου
Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων
Οδηγεί τους ανθρώπους με ασφάλεια
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ LEGRAND ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ανίχνευση διαρροών:
Ανίχνευση υγραερίου, καπνού ή νερού
Ειδοποίηση:
Ηχητική ή οπτική (φωτεινή) ειδοποίηση και ενεργοποίηση εξωτερικής κλήσης μέσω τεχνικών συναγερμών
Περιορισμός των επιπτώσεων μιας διαρροής:
Η παροχή του αερίου ή του νερού κλείνει αυτόματα από μία ηλεκτροβάνα, τα ρολά ανεβαίνουν και τα φώτα ανάβουν στα δωμάτια για να διευκολυνθεί η έξοδος από το κτίριο
Αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών:
Αισθητήρες θερμοκρασίας που εντοπίζουν τυχόν ασυνήθιστες θερμοκρασίες (σε περιόδους καύσωνα ή περιόδους με έντονο κρύο), προγραματιζόμενος θερμοστάτης για εβδομαδιαίο προγραμαμτισμό, μονάδα κεντρικού ελέγχου που δίνει πληροφορίες για τη θερμοκρασία, ενεργοποιεί ηχητικό ή οπτικό συναγερμό και πραγματοποιεί εξωτερική κλήση
Ανιχνευτής διαρροής αερίου
Ανιχνευτής διαρροής καπνού
Ανιχνευτής διαρροής νερού
Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Εντοπίζει ασυνήθιστες αλλαγές της θερμοκρασίας
Κεντρικός έλεγχος
Εμφανίζει το επίπεδο θερμοκρασίας
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ LEGRAND ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Οι λύσεις της Legrand για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ίδιες με εκείνες για την υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων που επιζητούν να ζουν ανεξάρτητα στα σπίτια τους. Ανακουφίζουν τις δυσκολίες στην καθημερινή ζωή που προκαλούν οι διάφορες αναπηρίες: κινητικά προβλήματα, αποπροσανατολισμός, διαταραχές στη μνήμη ή προβλήματα στην όραση. Οι μόνες διαφορές μπορεί να είναι η έκταση των λύσεων που προτείνονται.
Προβλήματα μνήμης
Βοήθεια για τις καθημερινές δουλειές
Λειτουργίες ανίχνευσης
Προβλήματα όρασης
Βοήθεια στο να βρίσκει το δρόμο μέσα στο σπίτι
Λειτουργίες αναγνώρισης και ηχητικής ειδοποίησης

Προβλήματα κινητικότητας
Βοήθεια για τις απλές κινήσεις
Ελεγχος λειτουργιών από ένα κεντρικό σημείο ή από τηλεκοντρόλ
Προβλήματα προσανατολισμού
Κάνοντας τις πληροφορίες κατανοητές
Λειτουργίες ένδειξης

Διακόπτες, τηλεχειριστήρια, πρίζες για εύκολη εξαγωγή του φις, αυτόματο άναμμα / σβήσιμο των φώτων, διακόπτες που ενεργοποιούνται με την κίνηση του χεριού
Αυτόματο άναμμα / σβήσιμο των φώτων, διακόπτες με φωτεινό δακτύλιο, φωτεινοί διακόπτες ένδειξης εμποδίων και φωτιστικά όδευσης