Παροχή στο χώρο εργασίας
Κανάλια DLP
Το σύστημα καναλιών DLP διαθέτει πρωτοποριακές καινοτομίες που αναβαθμίζουν την εγκατάσταση: κανάλια black edition, antimicrobial και halogene-free (για ειδικές εφαρμογές) και DLP-S snap-on (για εξοικονόμηση χρόνου και κόστους). Η Legrand, με το ολοκληρωμένο σύστημα καναλιών DLP, προσφέρει λύσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλες τις ανάγκες του επαγγελματία.
DLP κανάλια
Δείτε την πλήρη σειρά καναλιών και εξαρτημάτων που καλύπτει τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟDLP-S κανάλια snap-on, λευκά
Σύστημα καναλιών DLP με προχαραγμένη βάση όπου κουμπώνουν εύκολα οι μηχανισμοί Mosaic χωρίς βάση στήριξης. Σε χρώμα λευκό. Διαστάσεις: 85x50 mm, 100x50 mm και 130x50 mm.
DLP-S κανάλια snap-on, αλουμινίου
Σύστημα καναλιών DLP με προχαραγμένη βάση όπου κουμπώνουν εύκολα οι μηχανισμοί Mosaic χωρίς βάση στήριξης. Σε χρώμα αλουμίνιο. Διαστάσεις: 85x50 mm, 100x50 mm και 130x50 mm.
DLP κανάλια snap-on, αντιμικροβιακά
Ειδική επεξεργασία με ιόντα αργύρου που εξασφαλίζει υψηλή αντιμικροβιακή προστασία. Κατάλληλο για χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, κουζίνες κλπ.
DLP κανάλια black
Kανάλι τύπου snap-on σε μαύρο χρώμα για εγκαταστάσεις σε χώρους μοντέρνας αισθητικής όπως χώρους γραφείων, lobby ξενοδοχείων κ.ά. Συνδυάζεται με μηχανισμούς mosaic σε μαύρο χρώμα.
DLP mini κανάλια
Για εγκαταστάσεις που απαιτούν μικρές διατομές καναλιών. Διαθέτουν κατά μήκος της βάσης ειδική μεβράνη για τη συγκράτηση των καλωδίων. Ευκολία στην τοποθέτηση των καλωδίων και το κούμπωμα του καλύμματος. Διαστάσεις: 20x12,5 mm, 32x12,5 mm, 40x16 mm, 60x20 mm, 75x20 mm.
DLP monobloc
Ιδανικά για συμβατικές εγκαταστάσεις. Το κανάλι και το κάλυμμα παραδίδονται με έναν αριθμό καταλόγου. Τέλεια συνέργεια με τις πρίζες Mosaic DLP με πλαίσιο στήριξης (πρίζα + εξάρτημα στήριξης μαζί). Διαστάσεις: 80x35 mm, 80x50 mm, 105x35 mm ή 105x50 mm.
DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης
Για εγκαταστάσεις που απαιτούν ευελιξία και κανάλια με μεγάλη χωρητικότητα. Xωρισμένα σε επιμέρους τμήματα που δέχονται διακοπτικό υλικό. Η άριστη λύση για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης. Διαστάσεις: 150x50 mm, 150x65 mm, 195x65 mm.
Dipac κανάλια διανομής
Kανάλια για την απλή όδευση καλωδίων όταν δεν προβλέπεται εγκατάσταση διακοπτικού υλικού. Mε αυτοκόλλητο στη βάση στις μικρές διατομές και αγκράφες συγκράτησης καλωδίων στις μεγάλες, εξασφαλίζουν ταχύτητα στην εργασία.