Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων, οριζόντια και κάθετα.
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων, οριζόντια και κάθετα.
ΚΩΔ. 088170
EAN.
3414971132573
Το χωνευτό κουτί επιτρέπει να εγκατασταθεί εργότερα το ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων αρ.κατ. 088171 & 088172
Εγγύηση 2 χρόνια
12,88 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 303 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 75 mm |
Levelling range | 75-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-30 mm |
Duct width | 25-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ