Celiane™ Διακόπτης για εξαερισμό με χρονοκαθυστέρηση
CELIANE
Legrand
Celiane™ Διακόπτης για εξαερισμό με χρονοκαθυστέρηση
ΚΩΔ. 067423
EAN.
4010957674236
Με το σβήσιμο του φωτισμού, ο εξαερισμός συνεχίζει για χρονική διάρκεια ρυθμιζόμενη από 25s μέχρι 15min Φωτεινή λειτουργία ενσωματωμένη στο προϊόν Ισχύς: σε φωτισμό: 250 W σε εξαερισμό: 250 V
Εγγύηση 2 χρόνια
188,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 7016 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | LED not exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Rated current | 2 A |
Switching current for fluorescent lamps | 2 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ