-
Band width
-
Band width
-
Material cable tie
-
Transparent
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Width cable tie
-
Material
-
Tie thickness
-
Tie thickness
-
Tie thickness
-
Tensioning strength
-
Tie thickness
-
Tie thickness
-
Tie thickness
-
Tie thickness
-
Material quality
-
Material quality
-
Material tool
-
Fluorescent
-
Min. tensile strength
-
Min. tensile strength
-
Min. tensile strength
-
Property
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Mounting temperature
-
Mounting temperature
-
Band closure
-
Band closure
-
UV-stable according to ASTM D6779
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Text strip
-
Solvable fastener
-
Operating temperature
-
Operating temperature
-
UL approval
-
UL approval
-
Colour
-
Halogen free

Eργαλείο για την τοποθέτηση δεματικών Colring
χωρίς ΦΠΑ

Δεματικά Colson™ για εξωτερικές εγκαταστάσεις 7,6X500MM μαύρο

Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ498 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ

Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ123 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 128 mm Διάμετρος σφιξίματος : 8 έως 22 mm

Δεματικά Colson™ για εξωτερικές εγκαταστάσεις 7,6X753MM μαύρο
χωρίς ΦΠΑ

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 260 mm Διάμετρος σφιξίματος : 15 έως 62 mm

Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ357 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις

Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ750 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 194 mm Διάμετρος σφιξίματος : 15 έως 42 mm

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 359 mm Διάμετρος σφιξίματος : 15 έως 92 mm

Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ185 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις

Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ262 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις