ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Connection type connection 1
-
Material
-
Constant light control
-
Material quality
-
HVAC-control
-
Connection type connection 2
-
Model
-
Animal zone
-
Mounting method
-
Mounting height
-
Creep-under protection
-
Connection 2
-
Networkable
-
Staircase light controller
-
Max. reach sideways
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Max. reach frontally
-
Diameter reach on floor
-
Suitable for wireless transmission
-
RAL-number (similar)
-
Response value sensitivity adjustable
-
Response value luminosity adjustable
-
Operation mode switch
-
Teach-function for response value luminosity
-
Dim function with dimmer basic element
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Min. switch-on time
-
Max. duty cycle
-
Detection angle horizontal
-
Colour
-
Halogen free
Legrand
MOSAIC LIGHTING CONTROL
ΚΩΔ. 048872
Αντάπτορας RJ 45-BUS/SCS αρσενικός για διαχείριση φωτισμού
9,31 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ MOSAIC
ΚΩΔ. 078485
Ανιχνευτής κίνησης Mosaic υπερύθρων (PIR)
115,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό