-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of connection clamps
-
Number of inlets
-
Material
-
With transparent cover
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Halogen free
-
Type of inlet
-
Explosion-tested version
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Extension possible
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Cover attachment
-
Sealable
-
With cover
-
Operating temperature

Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 4P-125A
χωρίς ΦΠΑ

Διανομέας ισχύος χαμηλού βάθους 250Α
χωρίς ΦΠΑ

Διανομέας ισχύος με 4 μπάρες με διάφανες προστατευτικό κάλυμμα 32Χ5mm
χωρίς ΦΠΑ

Διανομέας ισχύος με μπάρες 4P-160A
χωρίς ΦΠΑ

Διανομείς ισχύος Προσφέρονται πλήρεις με προστατευτικό διαφανές κάλυμμα και ετικέτα τάσης
χωρίς ΦΠΑ

Διανομέας ισχύος με μπάρες 4P-250A
χωρίς ΦΠΑ

Διανομέας ισχύος με μπάρες 4P-125A
χωρίς ΦΠΑ