-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
Type of control element
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 800A-50KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 1250A-50KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1250A-50KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 800A-50KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 1000A-50KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1000A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1000A-50KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 800A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 1000A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 800A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 800A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1000A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 800A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1000A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 800A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1000A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1250A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 70kA
χωρίς ΦΠΑ