Εξάρτημα για την στήριξη πίνακα PLEXO- με U.V προστασία- διάμετρος οπής στον τοίχο Φ8 mm
COLSON™
Legrand
Εξάρτημα για την στήριξη πίνακα PLEXO- με U.V προστασία- διάμετρος οπής στον τοίχο Φ8 mm
ΚΩΔ. 031957
EAN.
3245060319571
Σφήνα Για τη στήριξη του κουτιού διακλάδωσης Plexo Διάμετρος οπής στον τοίχο 8 mm Σπείρωμα διαμ. 7 mm με βήμα 150 στο εξωτερικό μέρος
Εγγύηση 2 χρόνια
0,18 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Drill hole diameter | 8 mm |
With screw | Yes |
Suitable for screw diameter | 6.6-6.6 mm |
Suitable for coach screw | No |
Suitable for fixing with cable ties | No |
---|---|
Drill hole depth | 29.3 mm |
Length | 37 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ