Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής προέκταση, 16A, Λευκό
ΦΙΣ 2Π
Legrand
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής προέκταση, 16A, Λευκό
ΚΩΔ. 093966
EAN.
3245060939663
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής 16 Α Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Προέκταση - λευκό Τύπος συσκευασίας : κάρτα blister
Εγγύηση 2 χρόνια
3,15 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Suitable for protective contact pin | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 43 mm |
Height | 22.5 mm |
Depth | 67 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ