-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Meaning pictogram
-
Meaning pictogram
-
Material
-
Model
-
Double-sided
-
Colour
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 200 lm αυτονομία έως 2 ώρες- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 350 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED συνεχούς λειτουργίας 250 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 200 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας G5LED μη συνεχούς λειτουργίας 90 lm αυτονομία έως 1 ώρα- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Πρισματικό κάλυμμα,για στήριξη στην οροφή. Διαστάσεις: Μ 365 x Υ 150 mm
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί εντοιχισμού φωτιστικού ασφαλείας G5.Η στήριξη του φωτιστικού γίνεται με απλή πίεση ή με 2 βίδες (δεν περιλαμβάνονται)
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης αριστερό τόξο και πόρτα για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης δεξί τόξο και πόρτα για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης κάτω τόξο και πόρτα για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης τόξο και ανελκυστήρας για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης τόξο και σκάλα για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης "EXIT" για φωτιστικά ασφαλείας G5
χωρίς ΦΠΑ