IP στοιχείο σενάριου δωματίου ξενοδοχείου- MyHOME BUS
HOTEL
Bticino
IP στοιχείο σενάριου δωματίου ξενοδοχείου- MyHOME BUS
ΚΩΔ. MH201
EAN.
8005543498033
Μηχανισμοί ράγας και software- IP στοιχείο σενάριου δωματίου ξενοδοχείου- MyHOME BUS- Για τη διαχείριση σεναρίων στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
Εγγύηση 2 χρόνια
227,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
---|---|
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ