Κάλυμμα τοποθέτησης σε κενά κουτιά γραφείου μαύρο
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP , ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Legrand
Κάλυμμα τοποθέτησης σε κενά κουτιά γραφείου μαύρο
ΚΩΔ. 054062
EAN.
3245060540623
καλύμματα Τοποθέτηση σε κενά κουτιά για χωνευτές πρίζες επιπλών γραφείου Χρώμα : black
Εγγύηση 2 χρόνια
6,62 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Length | 0 mm |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 100 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ