Κιτ ανεμιστήρων επίτοιχου ερμαρίου
LINKEO
Legrand
Κιτ ανεμιστήρων επίτοιχου ερμαρίου
ΚΩΔ. 646238
EAN.
3414970967954
Αυτό το κιτ ανεμιστήρα βγάζει ζεστό αέρα που παράγεται από ενεργούς εξοπλισμούς από το ερμάριο επιτοίχιας τοποθέτησης. Αποτελείται από 2 ανεμιστήρες, 1 θερμοστάτη και 1 διακόπτη on/off.
Εγγύηση 2 χρόνια
222,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of fans | 2 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | Yes |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 180 m³/h |
Rated power | 44 W |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
---|---|
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
Width | 360 mm |
Height | 190 mm |
Depth | 82 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Prewired | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ