Κλέμμες πολυφώτου Nylbloc - Χωρητικότητα: 25 mm²- Mέγιστη ένταση: 101 Α - Λευκό
NYLBLOC™
Legrand
Κλέμμες πολυφώτου Nylbloc - Χωρητικότητα: 25 mm²- Mέγιστη ένταση: 101 Α - Λευκό
ΚΩΔ. 034219
EAN.
3245060342197
Κλέμμες Πολυφώτου Nylbloc 12 στοιχεία με ανοικτούς τους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν. Χωρητικότητα : 25 mm 2 . Mέγιστη ένταση : 101Α. Xρώμα : Μαύρο.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,27 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Closing plate required | No |
Colour | Black |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40018574
(0.88 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/000810
(0.33 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-650672A
(0.18 Mo)
Πιστοποιητικό
KEMA-2171325.02
(0.77 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
IMQ-EN645
(0.6 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ