LCS2 κάλυμμα για θέση κονεκτόρων επίπεδων και γωνιακών πάνελ
LCS3
Legrand
LCS2 κάλυμμα για θέση κονεκτόρων επίπεδων και γωνιακών πάνελ
ΚΩΔ. 033756
EAN.
3414970870421
Κάλυμμα για 1 έως 6 θέσεις κονεκτόρων RJ45. Τα καλύμματα είναι έτοιμα για χρήση και μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν ή να αφαιρεθούν σε οποιοδήποτε επίπεδο και γωνιακό πάνελ.
Εγγύηση 2 χρόνια
2,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Blind cap |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 107.2 mm |
Height | 33.4 mm |
Depth | 10.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ