LCS2 σταθερό ράφι για πίνακα 10 ιντσών βάθους 120mm 1U
LCS2
Legrand
LCS2 σταθερό ράφι για πίνακα 10 ιντσών βάθους 120mm 1U
ΚΩΔ. 046223
EAN.
3245060462239
Σταθερό ράφι για πίνακα 10 ιντσών βάθους 120mm 1U
Εγγύηση 2 χρόνια
38,98 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 254 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 120 mm |
Width | 254 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 120 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ