LCS3 μετώπη μικτονόμησης 10 ιντσών για 12 RJ45
LCS3
Legrand
LCS3 μετώπη μικτονόμησης 10 ιντσών για 12 RJ45
ΚΩΔ. 033799
EAN.
3414971464445
Αυτή η μετώπη μικτονόμησης 10 ιντσών είναι ιδανική για εμπορικές εφαρμογές μικρής κλίμακας όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός σημείων IT και αρκεί ένα ερμάριο 10 ιντσών. Δέχεται έως και 12 υποδοχές RJ45, από την Κατ. 5e έως Κατ. 6Α.
Εγγύηση 2 χρόνια
35,30 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 0 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 12 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | Other |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 254 mm (10 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 254 mm |
---|---|
Depth | 88 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-65 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ