LCS3 μετώπη μικτονόμησης 19 ιντσών πλήρης με 24 κονέκτορες RJ45 κατ. 6Α UTP
LCS3
Legrand
LCS3 μετώπη μικτονόμησης 19 ιντσών πλήρης με 24 κονέκτορες RJ45 κατ. 6Α UTP
ΚΩΔ. 033770
EAN.
3414970870681
Αυτό το patch panel 19 ιντσών είναι έτοιμο για χρήση με 24 RJ45 και επίσης έναν μηχανισμό νέας γενιάς για αυτόματη τοποθέτηση χωρίς βίδα στα σασί πινάκων. Η αυτόματη εξαγωγή των κασετών είναι εύκολη με το πάτημα ενός κουμπιού
Εγγύηση 2 χρόνια
274,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 24 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6A (IEC) |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.85 mm |
Width | 482.5 mm |
---|---|
Depth | 321.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-Composant Cat6A UTP 3P-1200837
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ