Lexic κουδούνια Εναλλασόμενο ρεύμα 50 Hz Σύνδεση με ακροδέκτες για βίδες Mε διαφανή θήκη για ετικέττα
LEXIC
Legrand
Lexic κουδούνια Εναλλασόμενο ρεύμα 50 Hz Σύνδεση με ακροδέκτες για βίδες Mε διαφανή θήκη για ετικέττα
ΚΩΔ. 004101
EAN.
3245060041014
Lexic κουδούνι ράγας Τάση : 8/12 (V~) Ισχύς : 4/5 (VA) Κατανάλωση : 360/420 (mA) Ένταση : 80/84 (dB) Μέγεθος: 1 στοιχείο των 17,5mm Προσοχή: αποσυνδέστε τo λαμπάκι εάν χρησιμοποιείτε φωτεινό μπουτόν με το κουδούνι
Εγγύηση 2 χρόνια
23,23 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | Grey |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 84 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.42-0.42 A |
---|---|
Built-in battery | No |
Width in number of modular spacings | 1 |
Width | 17.7 mm |
Height | 77.8 mm |
Depth | 94.8 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ