Linkeo μετώπη μικτονόμησης 10 ιντσών για 6 RJ45
LCS3
Legrand
Linkeo μετώπη μικτονόμησης 10 ιντσών για 6 RJ45
ΚΩΔ. 033798
EAN.
3414971464421
Αυτή η μετώπη μικτονόμησης 10 ιντσών είναι ιδανική για εμπορικές εφαρμογές μικρής κλίμακας όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός σημείων IT και αρκεί ένα ερμάριο 10 ιντσών. Δέχεται έως και 6 υποδοχές RJ45, από την Κατ. 5e έως Κατ. 8.
Εγγύηση 2 χρόνια
32,48 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 0 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 6 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | Other |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 254 mm (10 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 254 mm |
---|---|
Depth | 88 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-65 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ