Lipso φωτιστικά όδευσης εμπρός και ασφάλειας- γαλάζιο
LIPSO
Legrand
Lipso φωτιστικά όδευσης εμπρός και ασφάλειας- γαλάζιο
ΚΩΔ. 660911
EAN.
3245066609119
Αυτόνομο φωτιστικό όδευσης και ασφαλείας Φωτισμός όδευσης μπροστά Χρώμα φωτισμού όδευσης : μπλε Χρώμα φωτισμού ασφαλείας : λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
121,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Built-in |
---|---|
With pictogram | No |
Monitoring equipment | None |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Supplied remote control | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Battery quality | NiMH |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Number of lighting heads | 1 |
Housing material | Aluminium |
Housing colour | Aluminium |
Material cover | Plastic, opal |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 207-253 V |
Nominal current | 1.6-1.9 mA |
Type of control gear | LED operating device current-controlled |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Protection class | II |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
Max. system power | 0.4 W |
Luminous flux in standby mode | 0 lm |
Colour temperature | 5500-5500 K |
Recognition distance | 15 m |
---|---|
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 58 mm |
Height/depth | 48 mm |
Length | 58 mm |
Outer diameter | 58 mm |
Built-in width | 50 mm |
Built-in height/depth | 41 mm |
Built-in length | 50 mm |
Built-in diameter | 50 mm |
Number of poles | 4 |
Conductor cross section | 2.5 mm² |
Connection type | Screw connection |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable support | Not applicable |
Cable tie suitable with | Not applicable |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ