Living International™ πλαίσιο για οριζόντια τοποθέτηση 2 στ. Bright gold
LIVING LIGHT
Bticino
Living International™ πλαίσιο για οριζόντια τοποθέτηση 2 στ. Bright gold
ΚΩΔ. L4802CR
EAN.
8012199040936
Πλαίσιο INTERNATIONAL 2 στοιχείων Συνδυάζεται με κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 502E (για τοίχο) PB502 (για γυψοσανίδα) Συνδυάζεται με τη βάση στήριξης με αρ. καταλ.: L4702 (στήριξη με βίδες) Shiny Bright chrome (CR)
Εγγύηση 2 χρόνια
34,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Galvanized |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Chrome |
---|---|
RAL-number (similar) | 7037 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 93 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 11 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ