Μετώπη μικτονόμησης 24 RJ45 για να εξοπλιστεί με κονέκτορες κατηγορίας 5e,6, 6A keystone, με μεταλλική συγκράτηση καλωδίων
LINKEO C
Legrand
Μετώπη μικτονόμησης 24 RJ45 για να εξοπλιστεί με κονέκτορες κατηγορίας 5e,6, 6A keystone, με μεταλλική συγκράτηση καλωδίων
ΚΩΔ. 632850
EAN.
3414972185509
Κενό μετώπη μικτονόμησης για 24 κονέκτορες κατηγορίας 6Α, 6, 5e με μεταλλική συγκράτηση καλωδίων.
Εγγύηση 2 χρόνια
26,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 24 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 140 mm |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
---|---|
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ