-
Material call buttons
-
Material
-
Nominal cross section conductor
-
Conductor category
-
Model
-
Model
-
Model
-
Cable width approx.
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Cable height approx.
-
Number of cores
-
Installation technique
-
Material outer sheath
-
Material core insulation
-
Colour outer sheath
-
Core identification
-
With protective conductor
-
Colour
-
Degree of protection (IP)
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Height
-
Height
-
Width
-
Built-in depth
-
Width
-
Depth
-
Material Front
-
Depth
-
Front plate height
-
Impact strength
-
Front plate width
-
Manual adjustable camera
-
Picture system
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Low smoke according to EN IEC 61034-2
-
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-
Nominal voltage U0
-
Nominal voltage U
-
Built-in depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Type of voltage
-
Supply voltage
-
Supply voltage
-
Supply current
-
Supply frequency
-
Sound level
-
Standby consumption
-
Halogen-free
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label holder fitted
-
Fitted with rainproof plate protection
-
With complemantary luminous signal
-
Control mode
-
Hands Free function
-
Loudness setting
-
Addressable
-
Door entry system with mobile application
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Camera type
-
Video recorder angle
-
Max distance between internal and external unit
-
Communication rank type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)

Μπουτόν Κλήσης - 4 Μπουτόν σε μία στήλη. Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video.
χωρίς ΦΠΑ

Καλώδιο σύνδεσης στοιχείων μηχανισμών μπουτόν κλήσης για τις μπουτονιέρες
χωρίς ΦΠΑ

Sfera Θυρομεγάφωνο για σύστημα Audio δύο καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ

Audio/Video για Έγχρωμες Εγκαταστάσεις Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων. Με ευρυγώνιο έγχρωμο φακό 1/3'' και Λευκά LEDs.
χωρίς ΦΠΑ

Sfera Κάμερα Night&Day με Ευρυγώνιο Φακό
χωρίς ΦΠΑ

Sfera πληκτρολόγιο για τον έλεγχο της κλειδαριάς ή για την ψηφιακή κλήση διαμερίσματος (σε συνδυασμό με το στοιχείο ψηφιακής οθόνης .
χωρίς ΦΠΑ

Θυρομεγάφωνο Video για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης & θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων, με δυνατότητα ρύθμισης ήχου ηχείου και μικροφώνου.
χωρίς ΦΠΑ

Στοιχείο Audio/video για έγχρωμες εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων. Με έγχρωμο φακό 1/3'' καιΛευκά LEDs.
χωρίς ΦΠΑ

Sfera φωτεινή Ετικέτα Σήμανσης
χωρίς ΦΠΑ

Sfera Ψηφιακή Οθόνη χρησιμοπ. με τα στοιχεία θυρομεγαφ. Video και Αudio/Video.Πληκτρολόγηση αριθμ. κώδικα ή κλήση απο κατάλ. ονομάτων
χωρίς ΦΠΑ

Sfera Μπουτόν Κλήσης - 8 μπουτόν κλήσης σε δύο στήλες.Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video.
χωρίς ΦΠΑ

Sfera μηχανισμός αναγνώρισης καρτών RFID, για τον έλεγχο της κλειδαριάς με το πέρασμα μαγνητικής κάρτας (έως 20000 κάρτες).
χωρίς ΦΠΑ

Sfera Τelelοop για Άτομα με Προβλήματα Ακοής,χρησιμοποιείται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου video καιτα στοιχεία Αudio/Video.
χωρίς ΦΠΑ