Μηχανισμός Κάρτας Ξενοδοχείου RFID BUS για τη τροφοδοσία του δωματίου
LIVING LIGHT
Bticino
Μηχανισμός Κάρτας Ξενοδοχείου RFID BUS για τη τροφοδοσία του δωματίου
ΚΩΔ. LN4648
EAN.
8005543441749
Μηχανισμοί Axolute και Livinglight- Μηχανισμός Κάρτας Ξενοδοχείου RFID BUS για τη τροφοδοσία του δωματίου ξενοδοχείου
Εγγύηση 2 χρόνια
196,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ