ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Suitable for solid conductors
-
Mounting method
-
Suitable for stranded conductors
-
Mounting method
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Number of outputs
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, input
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, output
-
Conductor cross section, input AWG
-
Number of poles
-
Conductor cross section, output AWG
-
Contact safe
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
Legrand
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΩΔ. 004871
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 125 A- 16 συνδέσεις
35,35 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΩΔ. 004868
Μονοπολικά μπλοκ διανομής . Ακροδέκτης πολλαπλών συνδέσεων 250 A
29,69 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΩΔ. 004873
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 250 A- 11 συνδέσεις
60,03 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΩΔ. 004867
Μονοπολικά μπλοκ διανομής . Ακροδέκτης πολλαπλών συνδέσεων 160 A
19,30 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΩΔ. 004883
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 160 A- 13 συνδέσεις
36,85 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό