-
Number of units
-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Mounting direction
-
Transparent
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Material
-
Material
-
Construction type lens
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
Material quality
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Surface protection
-
With mounting grid
-
Surface protection
-
Model
-
Halogen free
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Halogen free
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for built-in installation
-
Label space/information surface
-
With de-aeration
-
Type of fastening
-
Material front ring
-
Colour front ring
-
Anti-bacterial treatment
-
Flush-mounted installation
-
With cover frame
-
Surface finishing
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Colour
-
Surface finishing
-
Colour
-
Height
-
With duct entry
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Width
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
With cable entry
-
With cable entry
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
With screw gland entry
-
Depth
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Depth
-
With hinged lid
-
Shock resistant
-
Impact strength
-
Suitable for outdoor set-up
-
Built-in height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area

Sfera New Πλάκα κάλυψης : Θυρομεγάφωνο Αudio - Allstreet
χωρίς ΦΠΑ

Sfera - Πλαστικό Κουτί Εντοιχισμού 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκα κάλυψης : Θυρομεγάφωνο Αudio με 2 μπουτόν σε μια σειρά - Allmetal
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκα κάλυψης : Θυρομεγάφωνο Αudio με 4 μπουτόν σε δυο σειρές - Allmetal
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκα κάλυψης : Audio/Video με 1 μπουτόν. - Allwhite
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New - Σκέπαστρo Προστασίας από Βροχή, 1 στοιχείoυ, Allwhite
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλαίσιο Φινιρίσματος + Βάση Στήριξης Allwhite, 1 στοιχείο
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New - Σκέπαστρo Προστασίας από Βροχή, 3x3 στοιχείων., Allwhite.
χωρίς ΦΠΑ

Κουτιά Επίτοιχης Τοποθέτηση 4 στοιχείων με ενσωματωμένo αδιάβροχo σκέπαστρο, Allwhite
χωρίς ΦΠΑ

Sfera - Κουτί Εντοιχισμού 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκες Κάλυψης Μηχανισμών για 8 Μπουτόν Κλήσης σε 4 σειρές - Allstrees
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκα κάλυψης : Θυρομεγάφωνο Video με 4 μπουτόν σε δυο σειρές - Allwhite
χωρίς ΦΠΑ

Sfera - Κουτί Εντοιχισμού - 1 στοιχείο
χωρίς ΦΠΑ

Sfera Σκέπαστρo Προστασίας από Βροχή - 4 στοιχεία - Allstreet
χωρίς ΦΠΑ

Κουτιά Επίτοιχης Τοποθέτηση 2x2 στοιχείων με ενσωματωμένo αδιάβροχo σκέπαστρο, Allstreet
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκες Κάλυψης Μηχανισμών για 6 μπουτόν σε 3 σειρές - Allwhite
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New - Πλάκες Κάλυψης Μηχανισμών για Kάμερα N/D με ευρυγώνιο φακό - Allmetal
χωρίς ΦΠΑ

Sfera New Πλάκα κάλυψης : Θυρομεγάφωνο Video - Allstreet
χωρίς ΦΠΑ