Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν χωνευτής τοποθέτησης σε γκρι χρώμα φωτεινό με επιγραφή
PLEXO
Legrand
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν χωνευτής τοποθέτησης σε γκρι χρώμα φωτεινό με επιγραφή
ΚΩΔ. 069825
EAN.
3245060698256
Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής 10 Α IP 55 - IK 07 Πλήρες για χωνευτή τοποθέτηση Περιλαμβάνει λαμπάκι 12V Χρώμα: γκρι Στήριξη με νύχια
Εγγύηση 2 χρόνια
34,67 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Rocker |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
With lighting | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Imprint | Letters |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Device width | 86 mm |
Device height | 86 mm |
Device depth | 42 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 19 mm |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ