-
Cover model
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Nominal diameter
-
Type of covering
-
Type of covering
-
Toggle
-
Housing material
-
Material
-
Material
-
Padlock locking
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
Type of closure
-
With lock
-
With lock
-
For wall thickness
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Halogen free
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Colour
-
Degree of protection (IP)
-
DIN-rail
-
Number of rows
-
Number of rows
-
DIN-rail
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Degree of protection (IP)
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Extension possible
-
RAL-number
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
EMC-version
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen-free
-
Fitted with rainproof plate protection

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -1x12 Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Κλειδαριά με κλειδί - N° 850 - για ντουλάπια διανομής 2 και 3 σειρών PLEXO³
χωρίς ΦΠΑ

ΚΙΤ σφραγίσματος πλαισίου και μετώπης για πίνακα PLEXO3
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -3x12 Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Εξάρτημα σύνδεσης για πίνακες PLEXO³
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -3x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 4 στοιχείων Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 6 στοιχείων Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Εξαρτήματα στήριξης τοίχου (4) για πίνακες PLEXO 3
χωρίς ΦΠΑ

Καθετη επέκταση για πίνακα Plexo 3 σειρών
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -4x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

PLEXO Πίνακας ΙΡ65- IK09- 3 Στοιχείων- 1 Σειράς
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 8 στοιχείων Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -2x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -2x12 Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ

Καθετη επέκταση για πίνακα Plexo 2 σειρών
χωρίς ΦΠΑ

Στυπιοθλήπτες για πίνακες PLEXO³- 2 Φ32/ 5Φ25/ 10 Φ20mm
χωρίς ΦΠΑ

Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -1x18 στοιχεία. Κατηγορία II
χωρίς ΦΠΑ