Plexo with Netatmo στεγανός ασύρματος διακόπτης ON/OFF, επίτοιχος
PLEXO WITH NETATMO
Legrand
Plexo with Netatmo στεγανός ασύρματος διακόπτης ON/OFF, επίτοιχος
ΚΩΔ. 069794
EAN.
3414971633896
Plexo with Netatmo στεγανός ασύρματος διακόπτης ON/OFF, επίτοιχος.Κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους (Κήπο, μπαλκόνι, πυλωτή κ.α) και για χώρους που έχουν υγρασία ή σκόνη, όπως γκαράζ, αποθήκες κ.α
Εγγύηση 2 χρόνια
144,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Radio frequency | 2400 MHz |
---|---|
Rolling code system | Yes |
Code length (Bit) | 128 |
Range | 185 m |
Number of commands | 2 |
With manual radio transmitter | Yes |
Flush-mounted radio transmitter | No |
Surface mounted radio transmitter | Yes |
With radio coding device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Keyboard protection cover | No |
Current supply | Battery |
Width | 80 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 57 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0 mA |
---|---|
Mandatory neutral | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709166/A1
(0.5 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2599/A1
(0.77 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 3855 A
(0.14 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002584
(0.25 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ