Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 2NC+2NO επαφές με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
CX³
Legrand
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 2NC+2NO επαφές με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
ΚΩΔ. 412533
EAN.
3245064125338
2 Κανονικά κλειστά + 2 Κανονικά ανοιχτές επαφές. Επιτρέπει τον έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή άλλων επαφών
Εγγύηση 2 χρόνια
55,65 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated operating voltage | 250-250 V |
---|---|
Rated operation current | 25 A |
Rated excitation voltage | 195-253 V |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Voltage type (excitation voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Max. incandescent lamp load | 3000 W |
Max. load fluorescent lamp | 2100 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 2200 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 1000 VA |
---|---|
Slider for hand switch | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 35.6 mm |
Height | 94.9 mm |
Depth | 67.3 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ