-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Release class
-
Mounting method
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 800 520-800A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 85-125A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 260-400A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 65-100A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 200-300A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 100-160A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 85-125A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 800 200-330A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 120-185A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 160-240A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 160-240A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 800 260-400A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 800 400-630A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 120-185A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 160 100-160A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ