Σετ 12 pigtails 50/125μ για κονέκτορα οπτικής ίνας OM4 LC 1m
LCS3
Legrand
Σετ 12 pigtails 50/125μ για κονέκτορα οπτικής ίνας OM4 LC 1m
ΚΩΔ. 032671
EAN.
3245060326715
Τα πολύτροπα pigtails OM4 χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δικτύων υψηλής ταχύτητας όπως Gigabit Ethernet, Fast Ethernet και Ethernet. Οι OM4 τερματίζονται με τυπικές υποδοχές για βέλτιστη οπτική απόδοση.
Εγγύηση 2 χρόνια
123,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM4 |
Type | Cable pigtail |
Core type | Tight |
Length | 1 m |
Type of connector | LC |
---|---|
APC-version | No |
Colour | Other |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ