Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 2.5 mm²- γκρι- παραδίδεται σε λωρίδες
STARFIX
Legrand
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 2.5 mm²- γκρι- παραδίδεται σε λωρίδες
ΚΩΔ. 037666
EAN.
3245060376666
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 2.5 mm²- γκρι- παραδίδεται σε λωρίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
0,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ