Θερμοστάστης χώρου μηχανικός 16A 250V
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
Legrand
Θερμοστάστης χώρου μηχανικός 16A 250V
ΚΩΔ. 049898
EAN.
3245060498986
Θερμοστάστης χώρου μηχανικός, ρύθμιση θερμοκρασίας από 6° έως 30°C από μπουτόν. Επιλογή της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας. Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή. Διαστάσεις : 80 x 80 x 37 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
64,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
Connection | 3-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 7-30 °C |
External sensor | No |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | Yes |
Number of cooler outputs | 1 |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Other |
Mounting method | Surface mounted |
Number of modules (module system) | 1 |
With display | No |
Operation | Turn |
With tap water circuit | No |
---|---|
Contact type | Normally open contact (NO) |
Max. contact voltage | 250 V |
Max. contact load | 16 A |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Explosion-proof | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Height | 80 mm |
Width | 80 mm |
Depth | 37 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ