UPS τύπου KEOR LP 3KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
KEOR LP
Legrand
UPS τύπου KEOR LP 3KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
ΚΩΔ. 310158
EAN.
3414970499318
Keor LP- Θύρα RJ 45/RJ 11 με προστασία της τηλεφωνικής γραμμής και δικτύου. Δυνατότητα bypass (προαιρετικό). Ψυχρή εκκίνηση.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 773,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 210-240 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-230 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 2700 W |
Output apparent power | 3000 VA |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 322 mm |
Width | 189 mm |
Depth | 444 mm |
Weight | 23 kg |
Bridging time full load | 5 min |
---|---|
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 90 % |
Efficiency in eco-mode | 96 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | Yes |
Number of output connections C13 | 6 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Whitepaper
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ