Valena™ Πρίζα HDMI τύπου Α- χρώμα αλουμινίου
VALENA
Legrand
Valena™ Πρίζα HDMI τύπου Α- χρώμα αλουμινίου
ΚΩΔ. 770285
EAN.
3245067702857
Πρίζα audio/video HDMI τύπος A Επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (HD-DVD ή Blue-Ray, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρον.υπολογ. κλπ) & έναν συμβατό δέκτη (plasma, LCD). Χρώμα: αλουμίνιο
Εγγύηση 2 χρόνια
100,56 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ