-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 6Χ36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 6Χ24 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 7Χ36 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 3Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 3Χ24 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 5Χ36 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 4Χ36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 4Χ36 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 6Χ36 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 4Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 5Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 5Χ24 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 7Χ24 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 7Χ36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 2Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 χωνευτός 4Χ24 στοιχεία
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός επίτοιχος πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 2Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 6Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 5Χ36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 7Χ24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ