-
Version as glazed door
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1500 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1350 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1500 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1800 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1650 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1200 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1200 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 2100 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1050 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1950 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1050 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1200 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1500 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 2100 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 900 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1350 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1650 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1950 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1950 mm πλάτος 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 900 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1350 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1800 mm πλάτος 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Διαφανής πόρτα για ερμάρια XL3 S 630 ωφέλιμη επιφάνεια πρόσοψης 1800 mm πλάτος 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ