ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καινοτόμες λειτουργίες και εφαρμογές που διαθέτει το σύστημα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων και προσφέρουν επίβλεψη του χώρου για μεγαλύτερη ασφάλεια, δυνατότητες καταγραφής της κλήσης και απάντηση των κλήσεων από το smartphone για μεγαλύτερη άνεση!

desktop 1
ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΗ



ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ!

Δείτε πώς με ένα κλικ!

med01dektop 1920x960 0
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ
vieplusbellemed01mobile 960x960
ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ
viepluusimplemed01dektop 1920x960 0
ΠΙΟ ΑΠΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

kainotoma7


Δυνατότητα διαχείρισης των κλήσεων που γίνονται στη μπουτονιέρα από το κινητό σας χάρη στην επικοινωνία της οθόνης με smartphone. Η ενσωματωμένη τεχνολογία wi-fi επιτρέπει τη σύνδεση με smartphone και σε συνδυασμό με τις δωρεάν εφαρμογές Door Entry Class300Χ και Door Entry Class 100Χ, μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα θυροτηλεόρασης από το κινητό σας με εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο.
Μόνο στις οθόνες Class 300 X13E και Class 100 X16E

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ

kainotoma5


Δυνατότητα µνήµης της εικόνας και της φωνής των ατόµων που έκαναν κλήση στη µπουτονιέρα. Πιέζοντας ένα µόνο πλήκτρο, εµφανίζεται η καταγραφή της εικόνας των επισκεπτών και των ηχητικών µηνυµάτων που άφησαν κατά την απουσία σας
Μόνο στην οθόνη Class 300 X13E

ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



kainotoma4


Δυνατότητα επικοινωνίας ανάµεσα σε οθόνες, θυροτηλέφωνα και συνδυασµό τους. Με µια απλή πίεση του ανάλογου µπουτόν, γίνεται κλήση σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει εγκατεστηµένο θυροτηλέφωνο ή οθόνη θυροτηλεόρασης χωρίς την ανάγκη κάποιας έξτρα καλωδίωσης ή εξαρτήματος.
Σε όλες τις οθόνες και τα θυροτηλέφωνα των σειρών Class 300 και Class 100


ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

kainotoma3


Μπουτονιέρες µε ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο και αναγνώστη κάρτας ή ηλεκτρονικών κλειδιών ώστε να ανοίγει η πόρτα χωρίς τη χρήση κλειδιών