ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ
Η Legrand διαθέτει ανιχνευτές που τοποθετούνται σε οροφή ή σε τοίχο για καλύτερη κάλυψη ενός χώρου. Οι ενδείξεις για την επιφάνεια κάλυψης και την εµβέλεια υπολογίζονται για τοποθέτηση σε ύψος 2,5 m
Σε οροφή
Οι ανιχνευτές για ψευδοροφή διαθέτουν νύχια για απευθείας στήριξη - εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά batibox βάθους 50 mm
Σε τοίχο
Οι ανιχνευτές εξωτερικής τοποθέτησης διαθέτουν βάση που αποσπάται για εύκολη στήριξη
Οι ανιχνευτές που ανήκουν σε σειρά διακοπτικού υλικού (χωνευτή τοποθέτηση) τοποθετούνται σε κουτιά batibox ελάχιστου βάθους 40 mm. Οι ενδείξεις για την επιφάνεια κάλυψης και την εµβέλεια υπολογίζονται για τοποθέτηση σε ύψος 1,2 m
ΑNIXNEYTEΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP 55)
1. Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια 8 m. Στεγανότητα IP 55.
Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή.
Πωλείται και σε ειδική συσκευασία blister
2. Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια 8 m (οροφή), 12 m (τοίχος). Στεγανότητα IP 55. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Με ρυθμιζόμενη κεφαλή. Σε χρώμα λευκό και γκρι.
Πωλείται και σε ειδική συσκευασία blister
3. Φωτιστικό με ανιχνευτή
Εµβέλεια από 1,2 έως 2,7 m για τοποθέτηση σε ύψος 2,70 m Στεγανότητα IP 30.
4. Ανίχνευση IR 180ο
Εµβέλεια 8 m. Στεγανότητα IP 55. Τοποθέτηση σε τοίχο
5. Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια ∅ 25 m για τοποθέτηση σε ύψος 10 m, ∅ 8 m για τοποθέτηση σε ύψος 2,5 m. Στεγανότητα IP 55. Τοποθέτηση σε οροφή.
6. Ανίχνευση IR 270ο
Εµβέλεια 20 m. Στεγανότητα IP 55. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Με ρυθμιζόμενη κεφαλή.
7, 8. Ανίχνευση IR 130ο
Εµβέλεια 15 m. Στεγανότητα IP 55. Τοποθέτηση σε τοίχο. Δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης με το αντίστοιχο κουτί Plexo ή σε τοίχο με το αντίστοιχο πλαίσιο Plexo

ΑNIXNEYTEΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Τοποθέτηση σε οροφή
1.Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια ∅8 m. Ιδανικός για διάδρομο, κλιμακοστάσιο, αποθήκη.
Πωλείται και σε ειδική συσκευασία blister
2.Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια ∅8 m. Ιδανικός για διάδρομο, κλιμακοστάσιο, αποθήκη
3. Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια πλευρική 2x12 m. Ιδανικός για διαδρόμους μεγάλου μήκους
4. Ανίχνευση IR/US 360ο
Εµβέλεια ∅8 m. Ιδανικός για αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες διδασκαλίας, open space γραφεία
5.Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια ∅8 m. Ιδανικός για υποδοχή, κλιμακοστάσιο
6. Ανίχνευση IR 360ο
Εµβέλεια ∅ 25 m για τοποθέτηση σε ύψος 10 m, ∅ 8 m για τοποθέτηση σε ύψος 2,5 m. Στεγανότητα IP 55. Ιδανικός για χώρους μεγάλου ύψους

Τοποθέτηση σε επίτοιχη
1. Ανίχνευση IR 140ο
Εµβέλεια 8 m. Ιδανικός για διάδρομο, κλιμακοστάσιο, αποθήκη
2. Ανίχνευση IR 180ο
Εµβέλεια 8 m. Ιδανικός για διάδρομο, αποθήκη
3. Ανίχνευση IR 180ο
Εµβέλεια 15 m σε ευθεία. Ιδανικός για αίθουσες συσκέψεων, γραφεία, αποδυτήρια

ΑNIXNEYTEΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Celiane
1. Ανίχνευση IR 180ο. Εµβέλεια 10 m. Με πλήκτρα για ON/OFF/AUTO.
Σε χρώμα λευκό
2. Ανίχνευση IR/US 180ο. Εµβέλεια 8 m.Σε χρώμα λευκό
3, 4. Ανίχνευση IR 180ο. Εµβέλεια 10 m.Σε χρώμα λευκό
Valena Life
5. Ανίχνευση IR 180ο. Εµβέλεια 8 m.Συμβατοί με κάθε είδος λαμπτήρα.
Σε χρώμα λευκό, ivory και αλουμίνιο
Valena Allure
6. Ανίχνευση IR 180ο. Εµβέλεια 8 m.Συμβατοί με κάθε είδος λαμπτήρα.
Σε χρώμα λευκό, ivory και αλουμίνιο
Valena
7. Ανίχνευση IR 180ο. Εµβέλεια 10 m. Με πλήκτρα για ON/OFF/AUTO.
1000 W, µε ουδέτερο.Σε χρώμα λευκό, κρεμ, αλουμίνιο
8. Ανίχνευση IR 130ο. Εµβέλεια 8 m. 300W, χωρίς ουδέτερο.
Σε χρώμα λευκό, κρεμ, αλουμίνιο
Mosaic
9. Ανίχνευση IR 180ο.Εµβέλεια 8 m.Σε χρώμα λευκό και αλουμίνιο
10. Ανίχνευση IR/US 180ο.Εµβέλεια 8 m.Σε χρώμα λευκό και αλουμίνιο
Niloe
11. Ανίχνευση IR 180ο. Εµβέλεια 10 m.400 W, µε ουδέτερο Σε χρώμα λευκό
Livinglight
12. Ανίχνευση IR.Σε χρώμα λευκό