Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Διανομή & ισχύς > Διανομή και προστασία

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΑΓΑΣ DX3 και ΤΧ3


star

Όλες οι λειτουργίες ενσωματώνονται στον πίνακα με την πλήρη σειρά ράγας DX3 και TX3 της Legrand παρέχοντάς σας μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως ηλεκτρική αντοχή, ενιαία αισθητική και φυσικά την απαραίτητη προστασία.

Doc BST2

Δείτε το έντυπο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

rele diarrois


H ζωή είναι πολύτιμη... γι' αυτό κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεντρικό ρελέ διαρροής για την προστασία σας από ηλεκτροπληξία. Ακόμη περισσότερο για το παιδικό δωμάτιο η σειρά TX3 της Legrand προτείνει ειδικά ρελέ διαρροής υψηλότερης ευαισθησίας σε ξεχωριστές γραμμές στον πίνακά σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

4 etiketes


Επιλέξτε αυτόματες ασφάλειες TX3 Legrand διότι αντέχουν σε βραχυκυκλώματα 6.000A και διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως η θήκη για ετικέττα αναγνώρισης λειτουργίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

DX3 stop arc


Οι στατιστικές δείχνουν ότι το ένα τρίτο των οικιακών πυρκαγιών είναι ηλεκτρικής προέλευσης. Η σειρά DX3 της Legrand εμπλουτίζεται με μηχανισμούς προστασίας που μπορούν να εντοπίσουν σφάλματα που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να ανιχνευθούν με τις συμβατικές μεθόδους προστασίας. Τοποθετήστε στον πίνακα διανομής μικροαυτόματους διακόπτες με διακόπτη ανίχνευσης τόξου και ρελέ διαρροής και προστατέψτε τους ανθρώπους και την περιουσία σας.

Μάθετε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

stopgo

Σας έχει τύχει ποτέ να επιστρέψετε στο σπίτι σας μετά από απουσία μερικών ημερών και να βρείτε αλλοιωμένα τα τρόφιμα στο ψυγείο σας μετά από διακοπή ρεύματος εξαιτίας του ρελέ; Προσθέστε στο ρελέ διαρροής του ηλεκτρικού σας πίνακα ένα μηχανισμό STOP & GO και θα είστε πιο σίγουροι ότι κάτι τέτοιο δεν θα σας ξανασυμβεί. Ο μηχανισμός STOP & GO επαναφέρει μόνος του το ρεύμα σε περίπτωση που μεταβατικά ηλεκτρικά φαινόμενα προκαλέσουν μία άσκοπη πτώση του ρελέ διαρροής.

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

antikeraynika


Oι ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές σας κινδυνεύουν να καταστραφούν από υπερτάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ λόγω της πτώσης κεραυνών. Η Legrand διαθέτει μια μεγάλη γκάμα αξιόπιστων αντικεραυνικών μηχανισμών στον πίνακα για κάθε τύπο εγκατάστασης. Επιπλέον προσθέστε στο σημείο της πρίζας το ειδικό πολύπριζο Μultimedia της Legrand και θα έχετε την πλήρη αντικεραυνική προστασία των συσκευών σας.

Μάθετε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

dimmer


Δημιουργήστε τις ζώνες φωτισμού που επιθυμείτε και ελέγξτε πλήρως τα φώτα από οποιοδήποτε σημείο θέλετε... από τον ηλεκτρικό πίνακα,ή τοπικά με ξεχωριστά μπουτόν διακοπτών,ή με τηλεχειρισμό. Η Legrand σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ευελιξία με την εν σειρά σύνδεση διαφορετικών μηχανισμών ρυθμιστών σε ένα κοινό κανάλι εντολών ελέγχου του φωτισμού.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

xronodiakop


Μια σειρά από μηχανισμούς Legrand έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία σας. Πρόκειται για μηχανισμούς χρονορύθμισης και αυτοματισμού, όπως χρονοδιακόπτες, διακόπτες κλιμακοστασίου, ρελέ νυχτερινού τιμολογίου, κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας ήεπικοινωνήστε με την Legrand

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

apozeuktis


Επιτρέπει την αυτόματη διακοπή του συνδεδεμένου ηλεκτρικού κυκλώματος που δεν χρησιμοποιείται. Δίοδος αναμμένη: δεν υπάρχει τάση 230V στο ελεγχόμενο κύκλωμα αλλά μόνο συνεχές ρεύμα 1,5V για την λειτουργία των φωτεινών διακοπτών. Δίοδος σβηστή: το ελεγχόμενο κύκλωμα είναι υπό τάση 230V και οι συσκευές λειτουργούν.

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



indentification



Η σήμανση σε έναν ηλεκτρικό πίνακα είναι πολύ σημαντική ώστε ο χρήστης να αναγνωρίζει εύκολα τις συσκευές και τα ηλεκτρικά του κυκλώματα (π.χ. κουζίνα, θερμοσίφωνας, φωτισμός κήπου κ.λ.π.). Η σήμανση με μαρκαδόρο στη μετώπη του πίνακα αποτελεί μια λύση που αλλοιώνει την αισθητική ενώ τα αυτοκόλλητα δεν κρατάνε για πολύ καιρό και ξεκολλάνε. Η Legrand σας προτείνει εναλλακτικά την τοποθέτηση ετικεττών στην ειδική θήκη που διαθέτουν όλοι οι μηχανισμοί TX3 της Legrand