ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ DMX KAI DPX
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου DPX από 16 έως 1600 Α και ανοικτού τύπου DMX από 800 έως 6300 Α, που καλύπτουν κάθε ανάγκη οικιακής, κτιριακής ή βιομηχανικής εγκατάστασης.
DMX
- 2 διαφορετικά μεγέθη
- 3 ικανότητες διακοπής από 50 έως 100 kA
- 3 τύποι ηλεκτρονικής απόζευξης
DPX
- 6 διαφορετικά μεγέθη
- 5 ικανότητες διακοπής
από 16 έως 70 kA
- 4 τύποι απόζευξης (θερμομαγνητική και 3 τύποι ηλεκτρονικής)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ένδειξη, μέτρηση και χειρισμός των καταναλώσεων με μία πλήρη σειρά προϊόντων που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για κάθε τύπο εγκατάστασης. Οι μετρήσεις γίνονται ανά χρήση σε κάθε πίνακα και οι ενδείξεις των μετρητών μπορούν να μεταφερθούν σε PC και Smart Phone (με τη χρήση λογισμικού). Έτσι, γίνεται παρακολούθηση και ανάλυση των καταναλώσεων και επιτυγχάνονται άμεσες διορθωτικές κινήσεις.
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Mε οθόνη LCD. Μετρά την ένταση ρεύµατος, την τάση, ενεργό και άεργο, φαινόµενη ισχύ και εσωτερική θερµοκρασίας. Καταµέτρηση µε διπλό τιµολόγιο:
- ενεργού και άεργου ενέργειας
- χρόνου χρήσης
- συντελεστή ισχύος
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε µονοφασικό ή τριφασικό δίκτυο. Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh, όπως επίσης ένδειξη (ανάλογα µε τον αριθµό καταλόγου) του ρεύµατος, της ενεργού και άεργου ενέργειας και της ισχύος.
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Με τα συστήματα μέτρησης και αντιστάθμισης της άεργου ενέργειας επιτυγχάνεται μείωση της άεργου ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικής οικονομίας στην κατανάλωση
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ
Περίβληµα από ρητίνη πολυουρεθάνης αυτοσβέσιµη. Τριπλή εσωτερική ηλεκτρική προστασία για κάθε τύλιγµα µέσω:
- µεµβράνης από επιµεταλλωµένο πολυπροπυλένιο µε αυτοπροστασία
- ηλεκτρικής ασφάλειας
- µηχανισµού αποσύνδεσης µε ορατή παραµόρφωση της µεµβράνης
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Προκαλωδιωµένες µονάδες σχεδιασµένες για να ενσωµατωθούν σε γενικούς πίνακες αυτόµατων συστηµάτων αντιστάθµισης. Περιλαµβάνουν:
- 1 πυκνωτή Alpivar2
- 1 ρελέ πυκνωτών
- 1 σετ 3 ασφαλειών HΡC
- 1 σετ µπάρων χαλκού µε δυνατότητα
επέκτασης για τη σύνδεση επιπλέον
συρταριών
- 1 βάση στήριξης υλικών