Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Δομημένη καλωδίωση > LCS2 χαλκός

LCS2 ΧΑΛΚΟΣ


Τα συστήµατα καλωδίωσης χαλκού LCS2 κατηγορίας 6A (έως 500 MHz), κατηγορίας 6 (έως 250 MHz) και
κατηγορίας 5e (έως 100 MHz) έχουν σχεδιαστεί µε στόχο να παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και προσφέρονται µε 20ετή εγγύηση.

Τα συστήµατα LCS2 προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις σε χαλκό, οπτική ίνα και ασύρµατη τεχνολογία (Wi-Fi access points), και σε συνδυασµό και µε τα ερµάρια και πίνακες LCS2 καλύπτουν απαιτητικές εφαρµογές, ανεξάρτητα από το µέγεθος, την πολυπλοκότητα και το είδος του κτιρίου

Δείτε το έντυπο

ΠΡΙΖΕΣ MOSAIC RJ 45


wi-fi

prizesMOSAIC2

Πρίζες RJ 45 με τον κονέκτορα LCS2. Σε λευκό ή αλουμίνιο. Τοποθετούνται σε κανάλια DLP35 mm.
Καινοτομία: Νέες πρίζες Mosaic RJ 45 με έγχρωμα καλύμματα για το διαχωρισμό δικτύων

ΜΕΤΩΠΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ


Οι µετώπες µικτονόµησης LCS2 σχεδιάστηκαν µε σκοπό την άριστη τοποθέτηση και συντήρηση.
Συγκράτηση των καλωδίων µε οδηγό στο πίσω τµήµα, µπλοκ 6 κονεκτόρων RJ 45, κούµπωµα και ξεκούµπωµα του κάθε κονέκτορα ξεχωριστά στη µπροστινή πλευρά της µετώπης.
Διατίθενται πλήρεις ή κενές.

METOPH1
METOPH2

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ


MIKTON2-2

Τα καλώδια μικτονόμησης εξασφαλίζουν τη συνέχεια των επιδόσεων του συστήματος και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0., ΕΝ 50173-1 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Τα καλώδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα ερμάρια για μικτονόμηση αλλά και για τη σύνδεση του υπολογιστή στην πρίζα RJ 45.
Διατίθενται σε U/UTP, F/UTP, SF/UTP σε PVC και LSZH χωρίς αλογόνο. Για κατηγορίες 6A, 6 και 5e