ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νέα ενδοδαπέδια κουτιά σχεδιασμένα για να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες για αισθητική, ευελιξία και εργονομία.
Είτε με πλαίσιο ή χωρίς, είτε στρογγυλά, ενσωματώνονται απόλυτα σε όλους τους τύπους δαπέδων (από μπετόν ή ψευδοπάτωμα) και δέχονται οποιοδήποτε τύπο καλύμματος. Ο σχεδιασμός του κουτιού και των καλυμμάτων του προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης σε σχέση με τη χωρητικότητα, τον αριθμό των θέσεων εργασίας και την επένδυση του δαπέδου.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ Ή ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑ

Ανάλογα με τον τύπο του επιλεγμένου ενδοδαπέδιου κουτιού (με πλαίσιο ή χωρίς, στρογγυλό), δέχεται έως 3 πιθανά καλύμματα (από πλαστικό, inox ή χάλκινο) σε πλήρη αρμονία με την επένδυση του δαπέδου και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Διατίθενται 3 μεγέθη ενδοδαπέδιων κουτιών και 2 επιλογές τρόπου τοποθέτησης των μηχανισμών. Η επιλογή γίνεται με βάση τον αριθμό των απαιτούμενων μηχανισμών, την επιθυμητή χρήση και το διαθέσιμο ύψος δαπέδου: 12/18/24 στοιχεία για τους μηχανισμούς σε οριζόντια τοποθέτηση και 8/12/16 στοιχεία για τους μηχανισμούς σε κάθετη τοποθέτηση.
ΑΛΛΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
Με μειωμένο ύψος από 50 mm για χώρους που το ύψος του πατώματος είναι μειωμένο ή μπετόν. Διατίθεται με κάλυμμα από inox ή για επένδυση (μοκέτα, παρκέ, πλακάκι, βινύλιο, κ.ά.).
Οι μηχανισμοί τοποθετούνται κάθετα και υπάρχουν κουτιά με 10 και 16 στοιχεία.
Χρώμα γκρι
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ IP 66
Τοποθετούνται σε χωνευτό κουτί ή απευθείας στο ψευδοπάτωμα. Παραδίδονται με κάλυμμα και βάση στήριξης 4 στοιχείων Mosaic. Διατίθενται με αποσπώμενο ή μη αποσπώμενο κάλυμμα.
Σε χρώμα Stainless steel.
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για τοποθέτηση σε ψευδοπάτωμα ή δάπεδο μπετόν (ελάχιστο ύψος 80 mm). Ιδανική λύση για μικρές εγκαταστάσεις: δέχεται 1 πρίζα Mosaic 2 Π+Γ 2 στοιχείων + 1 πρίζα Mosaic RJ 45 1 στοιχείου.
Χρώμα γκρι.
METAΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Είναι κατάλληλα για χώρους μεγάλης κυκλοφορίας, όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε μηχανικά φορτία και σε συχνό καθαρισμό. Αποτελούν την ιδανική λύση για εμπορικά κέντρα, εκθέσεις αυτοκινήτων, αεροδρόμια, κτλ. Τοποθετούνται σε δάπεδα από μπετόν. Διατίθενται με καλύμματα IP 66 (κλειστά-πλήρη) για όλους τους τύπους δαπέδων ή με καλύμματα IP 66 για δάπεδα από μάρμαρο ή πλακάκι με κεντρική έξοδο καλωδίων ή με καλύμματα IP 30 για ξύλινα δάπεδα.