Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Πίνακες > Στεγανοί πίνακες PLEXO

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ PLEXO IP 65


PLEXO gamma

Η σειρά επίτοιχων πινάκων Plexo προσφέρει στεγανή προστασία IP 65 και μηχανική αντοχή IK 08. Διαθέτει αναστρεφόμενο πλαίσιο και πόρτα για αλλαγή φοράς ανοίγματος και προσφέρει ταχύτητα και ευκολία τοποθέτησης.

Σε 3 μεγέθη:

- πίνακες από 2 έως 8 στοιχεία
- πίνακες των 12 στοιχείων ανά σειρά (από 1 έως 3 σειρές)
- πίνακες των 18 στοιχείωνανά σειρά(από 1 έως 4 σειρές

6 συμβουλές για τον πίνακά σας που πρέπει να γνωρίζετε
Μηχανισμοί ράγας Lexic Legrand

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


plexo2a


>Άνετη δειυθέτηση καλωδίων:

- Χώρος στο πλάι πάνω και κάτω
- Χώρος κάτω από τις ράγες
- Απόσταση μεταξύ ραγών 150 mm
- Σασί που αφιαρείται

plexo2b

>Στυπιοθλήπτες με απευθείας διάτρηση:

- Κέρδος χρόνο

plexo2d

>Αναστροφή πόρτας και πίνακα:

- Κανένας προβληματισμός στο άνοιγμα της πόρτας

>Δυνατότητα στήριξης πριζών Plexo στην πλευρά του πίνακα