- Νέα Πολύπριζα
- Πολύπριζα
- Κουδούνια
- Προϊόντα τηλεόρασης, χρονοδιακόπτες, φωτιστικό νυκτός
- Φις
- Kit μπουτονιέρας & θυροτηλεόρασης
- ECO ρυθμιστής Niloe
- Ανιχνευτές κίνησης
- Έξυπνα προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΙΚΡΑ, ΑΠΛΑ & ΕΞΥΠΝΑ
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγορών μας στα super market ή στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων Do It Yourself, αναγνωρίζουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας για την προμήθεια ηλεκτρολογικoύ υλικού. Eπιλέξτε την ποιότητα και τεχνολογία της Legrand ακόμα και σε αυτές τις αγορές σας με τα προϊόντα σε ειδική συσκευασία blister.
Τα παρακάτω προϊόντα είναι μικρά, απλά και έξυπνα και κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη!
ΛΑΜΠΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ
Λαμπάκι νυκτός με αυτόματη & χειροκίνητη λειτουργία και αισθητήρα ημέρας/νύχτας,
για να ανάβει μόνο του μόλις σκοτεινιάσει.
■ Αυτόματη λειτουργία του αισθητήρα: ανάβει το λαμπάκι μόλις σκοτεινιάσει
■ Χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με το διακόπτη On/Off
■ Dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού και στα 2 σενάρια
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΑΚΟΣ
Eπαναφορτιζόμενο φωτιστικό πρίζας για εύκολη τοποθέτηση και ασφάλεια.
■ Αυτονομία 2 ώρων
■ Αποσπάται και λειτουργεί ως φακός με διακόπτη On/ Off
■ Επιλογή είδους φωτισμού (ψυχρό ή θερμό)
■ Mέγιστη ένταση ψυχρού φωτισμού σε διακοπή ρεύματος
■ Dimmer για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB
Μετατρέπει αυτόματα τις κοινές πρίζες σούκο σε πρίζες USB
■ Πρίζα USB 5V – 1,5 A
■ Εύκολη χρήση
■ Διακριτικό design που ταιριάζει στο χώρο
■ Κατάλληλο για πρίζες και πολύπριζα.
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB
Γρήγορη φόρτιση, με δυνατότητα 2 συσκευών ταυτόχρονα
■ Τοποθετείται στη θέση του αναπτήρα
■ USB Socket : 2,1 A / (12-24 V)
■ Φόρτιση έως και 2 συσκευών ταυτόχρονα

KIT USB 3 ΣΕ 1
Για φόρτιση κινητού, tablet, κάμερας, iPhone και μεταφορά δεδομένων. Με 3 τύπους υποδοχής σε ένα καλώδιο
■ Φόρτιση συσκευών
■ Μεταφορά δεδομένων
■ Ρεύμα φόρτισης: 2,1 A
■ Mini/Macro USB / iPhone (3/3S, 4/4s)
■ Μήκος καλωδίου : 1 μέτρο