- Νέα Πολύπριζα
- Πολύπριζα
- Κουδούνια
- Προϊόντα τηλεόρασης, χρονοδιακόπτες, φωτιστικό νυκτός
- Φις
- Kit μπουτονιέρας & θυροτηλεόρασης
- ECO ρυθμιστής Niloe
- Ανιχνευτές κίνησης
- Έξυπνα προϊόντα
ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Είναι πολλές οι φορές που περιμένουμε κόσμο και αναγκαζόμαστε να είμαστε στο εσωτερικό της κατοικίας ή κοντά στο κουδούνι για να το ακούσουμε όταν χτυπήσει. Τώρα πια αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Με το kit ασύρματου κουδουνιού, τοποθετήστε το μπουτόν στην εξώπορτά και μεταφέρετε το κουδούνι δίπλα σας (εμβέλεια έως 200 μέτρα). Διατίθεται σε τρεις τύπους:
Essential
Χαρακτηριστικά:
- 32 διαθέσιμες μελωδίες
- ένταση ήχου 80dB
- εμβέλεια 50m
- μπουτόν κουδουνιού μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)
- μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP44
Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα
Comfort
Χαρακτηριστικά:
- 15 διαθέσιμες μελωδίες
- ένταση ήχου ρυθμιζόμενη 75dB
- εμβέλεια 100m
- μπουτόν κουδουνιού μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)
- μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP44
Διαθέσιμο σε λευκό και ανθρακί χρώμα.
Το kit σε λευκό χρώμα διατίθεται και με πρίζα
Serenity
Χαρακτηριστικά:
- 30 διαθέσιμες μελωδίες
- ένταση ήχου ρυθμιζόμενη 80dB
- εμβέλεια 200m
- μπουτόν κουδουνιού μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)
- μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP54
- προσωποποιημένη κλήση με μελωδίες MP3 μέσω USBκαλωδίου (περιλαμβάνεται)
- δυνατότητα λειτουργίας mute (ακύρωση ήχου κλήσης)
- φωτεινή ένδειξη κατά την κλήση
- ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα και σε αλουμίνιο
Μελωδικό κουδούνι
- χρώµα λευκό
- μία είσοδος, δύο νότες
- ένταση ήχου 80dB στο 1m.
- με ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή 8-12 VA. Κλάση ΙΙ
- διαστάσεις: 116 x 116 x 48 mm
Μπουτόν κουδουνιού στεγανό
- χρώµα λευκό
- με φωτεινή θήκη ετικέττας
- τοποθετείται επίτοιχα
- παραδίδεται µε λυχνία
- μέγιστη τάση λειτουργίας 12 VA
- χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- διαστάσεις: 70 x 70 x 24 mm