Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Προϊόντα σε ειδική συσκευασία > Νέα Πολύπριζα

Νέα Πολύπριζα

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΦΟΡΤΙΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Πολλαπλές χρήσεις με πολλαπλά οφέλη.


Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις και το αν ο διαθέσιμος χώρος είναι μικρός ή μεγάλος, τα νέα πολύπριζα της Legrand ταιριάζουν παντού.

Πρακτικά, έξυπνα και κομψά προσφέρουν λύση σε όλες τις ανάγκες.


ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM

Καινοτόμο design και ευελιξία τοποθέτησης.


Το πολύπριζο με τις πολλές χρήσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας!






video 02
Δείτε το video

polypriza 03


Ένα καινοτόμο design που απλοποιεί κάθε είδους χρήση!


-- Με 3 έως 6 2Π+Γ flat πρίζες

-- Με φωτεινό διακόπτη ON/OFF

-- Με περιστρεφόμενο σώμα 180 μοίρες

-- Χωρίς καλώδιο, με καλώδιο 1,5m ή 3m

-- Σε χρωματισμούς: Λευκό/Σκούρο γκρι, Μαύρο/Σκούρο γκρι

-- Καινοτόμες λύσεις για φόρτιση και προστασία.

polypriza 04

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Πολύπριζα με γωνία.


Τοποθετήστε το στη γωνία της επιφάνειας και αποκτήστε έναν τακτοποιημένο και άνετο χώρο.






video 03

Δείτε το video

polypriza 05

Πολύπριζο με έξυπνο σχεδιασμό, ιδανικό για την κουζίνα.

Ένα πολύπριζο δύο όψεων για τον πάγκο της κουζίνας.

-- 3 2Π+Γ πρίζες

-- 2 USB Τύπου-A

-- Με φωτεινό διακόπτη ON/OFF

-- Αυτόματη ασφάλεια

-- Σε χρωματισμούς: λευκό/ανοιχτό γκρι και μαύρο

-- Με καλώδιο 1,5 m




video 07

Δείτε το video

polypriza 06

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ TV / MULTIMEDIA
Mοναδικο design για τέλεια ενσωμάτωση στο έπιπλο της τηλεόρασης.



Πολύπριζο TV/multimedia που ενσωματώνεται διακριτικά στο έπιπλο της τηλεόρασης.

-- 4 2Π+Γ πρίζες

-- 4 2Π πρίζες

-- Με φωτεινό διακόπτη ON/OFF

-- Με προστατευτικό υπέρτασης με LED

-- Με καλώδιο 2 m


video 04

Δείτε το video

polypriza 07

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΚΛΙΠ

Έξυπνος σχεδιασμός για εύκολη προσαρμογή σε κάθε επιφάνεια εργασίας.


Συνδέστε τις συσκευές σας και ελευθερώστε το γραφείο σας.

-- 4 2Π+Γ πρίζες

-- 2 USB Tύπου-A

-- Με φωτεινό διακόπτη ON/OFF

-- Με καλώδιο 1,5 m

video 06

Δείτε το video

polypriza 08

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ / ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Σταθερό, κομψό, καινοτόμο

Σχεδιασμένο για αυτούς που αγαπούν τα gadgets.

Μικρό και εργονομικό πολύπριζο με ασύρματη φόρτιση.

-- 2 2Π+Γ flat πρίζες

-- USB Τύπου-A / USB Τύπου-C

-- 10.0 W επαγωγική φόρτιση

-- Με ενδεικτικό ασύρματης φόρτισης

-- Με φωτεινό διακόπτη ON/OFF

-- Με καλώδιο 2 m


video 05

Δείτε το video

polypriza 09

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΑΣ

Τοποθετούνται σε πρίζα και προσφέρουν πλήθος επιλογών.

-- Πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο σε ευθεία έξοδο

-- Πολύπριζο με 3 πρίζες σούκο πλάγιας εξόδου

-- Περιστρεφόμενο πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο πλάγιας εξόδου και 2 usb φόρτισης

-- Πολύπριζο πολύ λεπτό με 2 πρίζες διπολικές και 2 usb φόρτισης


video 01

Δείτε το video

polypriza 01
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD

Απλές λύσεις με minimal design.

Δημιουργήστε περισσότερες πρίζες:

- Με 3 έως 6 2Π+Γ πρίζες

- Χωρίς καλώδιο ή με καλώδιο 1,5 / 3 / 5m

- Χρωματισμοί: Λευκό/Ανοιχτό γκρι, Λευκό/Μπλε, Μαύρο/Σκούρο γκρι

polypriza 02